Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJL31_38 - Nut for 30 degree trapezoidal screw/Flange type/Double hole opposite edge type
Bill of material
LJL34-d10
CODE
Code
TYPE1
type
Flange type
TYPE2
type
Four hole opposite edge type
FORM
Form of cooperation
Universal type
THR
Thread rotation direction
MAT
material
COL
colour
DD
d
mm
P
2 mm
D
20 mm
L1
L
24 mm
D1
37 mm
T
5 mm
PCD
P.C.D
26 mm
K
4.3 mm
W
23 mm
DYN
Dynamic allowable thrust
mm
WEI
weight
mm
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés