Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJL31_38 - Nut for 30 degree trapezoidal screw/Flange type/Double hole opposite edge type
Bill of material
LJL34-d10
CODE
Code
TYPE1
type
Flange type
TYPE2
type
Four hole opposite edge type
FORM
Form of cooperation
Universal type
THR
Thread rotation direction
MAT
material
COL
colour
DD
d
mm
P
2 mm
D
20 mm
L1
L
24 mm
D1
37 mm
T
5 mm
PCD
P.C.D
26 mm
K
4.3 mm
W
23 mm
DYN
Dynamic allowable thrust
mm
WEI
weight
mm
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)