Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJL62_70 - 30 degree trapezoidal screw nut / fine lubrication valve
Bill of material
LJL62-d10
CODE
code
TYPE1
Types of
Self-lubricating flange type
TYPE2
Types of
PHXS
Form of cooperation
Self-lubricating
THR
Thread rotation
Right-handed
MAT
Material
Brass(Embedded solid lubricant)
DD
d
mm
P
p(Pitch)
2 mm
D
20 mm
L1
24 mm
D1
37 mm
T
5
PCD
P???¡ì?¡ìC???¡ì?¡ìD
26
K
4.3 mm
W
23
THRUST
Dynamic allowable thrust(KN)
2.50
WEIGHT
weight(g)
LINK
website
URL
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen