Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJL62_70 - 30 degree trapezoidal screw nut / fine lubrication valve
Bill of material
LJL62-d10
CODE
code
TYPE1
Types of
Self-lubricating flange type
TYPE2
Types of
PHXS
Form of cooperation
Self-lubricating
THR
Thread rotation
Right-handed
MAT
Material
Brass(Embedded solid lubricant)
DD
d
mm
P
p(Pitch)
2 mm
D
20 mm
L1
24 mm
D1
37 mm
T
5
PCD
P???¡ì?¡ìC???¡ì?¡ìD
26
K
4.3 mm
W
23
THRUST
Dynamic allowable thrust(KN)
2.50
WEIGHT
weight(g)
LINK
website
URL
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés