Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJP01_16 - Reinforced nut for 30 degree trapezoidal screw rod/Flange type/Compact
Bill of material
LJP06-d10
CODE
Code
TYPE1
type
Flange type
TYPE2
type
Compact
TYPE3
type
FOR
Form of cooperation
Universal type
THR
Thread rotation direction
MAT
material
COL
colour
DD
d
mm
P
2.0 mm
D
16 mm
L1
19 mm
D1
33 mm
T
4 mm
PCD
P.C.D
24 mm
K
3.3 mm
DYN
Dynamic allowable thrust
0.1771 KN
WEI
weight
g
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen