Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJP01_16 - Reinforced nut for 30 degree trapezoidal screw rod/Flange type/Compact
Bill of material
LJP06-d10
CODE
Code
TYPE1
type
Flange type
TYPE2
type
Compact
TYPE3
type
FOR
Form of cooperation
Universal type
THR
Thread rotation direction
MAT
material
COL
colour
DD
d
mm
P
2.0 mm
D
16 mm
L1
19 mm
D1
33 mm
T
4 mm
PCD
P.C.D
24 mm
K
3.3 mm
DYN
Dynamic allowable thrust
0.1771 KN
WEI
weight
g
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)