Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LJR01_06 - 30度梯形丝杆用加强螺帽/直杆型
明细表
LJR03-d8
CODE
代码
TYPE
类型
直杆型
FORM
配合形式
通配型
THR
螺纹旋向
MAT
材质
COL
颜色
DD
d
mm
P
1.5 mm
D
14 mm
L
18 mm
R
1 mm
DYN
动态容许推力
0.3695 mm
WEI
重量
2.63 mm
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型