Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJR01_06 - Reinforced nut for 30 degree trapezoidal screw rod/Straight rod type
Bill of material
LJR03-d8
CODE
Code
TYPE
type
Straight rod type
FORM
Form of cooperation
Universal type
THR
Thread rotation direction
MAT
material
COL
colour
DD
d
mm
P
1.5 mm
D
14 mm
L
18 mm
R
1 mm
DYN
Dynamic allowable thrust
0.3695 mm
WEI
weight
2.63 mm
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés