Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJR01_06 - Reinforced nut for 30 degree trapezoidal screw rod/Straight rod type
Bill of material
LJR03-d8
CODE
Code
TYPE
type
Straight rod type
FORM
Form of cooperation
Universal type
THR
Thread rotation direction
MAT
material
COL
colour
DD
d
mm
P
1.5 mm
D
14 mm
L
18 mm
R
1 mm
DYN
Dynamic allowable thrust
0.3695 mm
WEI
weight
2.63 mm
LINK
Website link
Website link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD