카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJR01_06 - Reinforced nut for 30 degree trapezoidal screw rod/Straight rod type
Bill of material
LJR03-d8
CODE
Code
TYPE
type
Straight rod type
FORM
Form of cooperation
Universal type
THR
Thread rotation direction
MAT
material
COL
colour
DD
d
mm
P
1.5 mm
D
14 mm
L
18 mm
R
1 mm
DYN
Dynamic allowable thrust
0.3695 mm
WEI
weight
2.63 mm
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드