Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJR11_26 - Reinforced nut for 30 degree trapezoidal screw rod/Flange type
Bill of material
LJR16-d8
CODE
Code
TYPE1
type
Flange type
TYPE2
type
FOR
Form of cooperation
Universal type
THR
Thread rotation direction
MAT
material
COL
colour
DD
d
mm
P
1.5 mm
D
20 mm
L1
20 mm
D1
36 mm
T
8 mm
PCD
P.C.D
28 mm
K
4 mm
DYN
Dynamic allowable thrust
0.3695 KN
WEI
weight
g
LINK
Website link
Website link
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD