Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 86
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Thermokon
Description
LK+ - Sondes de gaine qualité de l'air
Nomenclature
662345 LK+ CO2 Temp RS485 Modbus
BEZ
désignation
ARTNR
numéro d'article
LOD
Level of Detail
BILD
image
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
paramètres mesurés
AT
application/type
Sonde en gaine
KONFIG
configuration
S
sonde
AGSPA
Sortie tension
AGST
Sortie intensité
AGSK
Sortie contact de commuta.
NTECH
Technologie réseau
DUT
Transmission de données
TEB
Gamme de fonctionnement température
0 - +50
GKT
Précision température
AST
Signal de sortie température
EBF
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
MBF
Plage de mesure d'humidité
GKF
Précision humidité
MBCO2
Plage de mesure de CO2
GKCO2
Précision CO2
MVOCM
mesure du mélange de gaz VOC
SPANN
Alimentation
LA
Consommation
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
MBM
matériel de contact avec les médias
EL
longueur d'installation
mm
AZ
Afficheur
GEH
boîtier
USE-M, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC
FARBE
Couleur
SA
Protection
IP65, selon EN 60529
ANSCHLUSS
Raccordement
VP
Emballage
LIEFERUMFANG
Contenu de livraison
bride de montage incluse, kit de montage (vis et accessoires) incluses