Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LK08 - Aluminum alloy handwheel - solid/double spoke handwheel - rotating grip
Bill of material
LK08EC-D60
CNSORDERNO
CODE
Code
CODE1
type
TYPE1
Material (Hand)
aluminium_alloy
SUR1
Handwheel surface treatment
Spray_black
TYPE
Material (Handle)
nylon
SUR
Handle surface treatment1
black
TYPE2
Material (bushing)
aluminium_alloy
SUR2
Bushing surface treatment
-
D
mm
H
22.5 mm
L
28.0 mm
R
25.0 mm
DD
d
8.0 mm
F
f
9.0 mm
B
b
2.0 mm
M
5.0 mm
W
8.0 mm
INFOTEXT
website
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD