Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lk1001_9er - Bel Power Solutions
Bill of material
LK1001-9ER
PN
Part Number
LK1001-9ER
DESC
Description
AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 128W, Output 5.1VDC, 25A, Input 100-240VAC, Operating Temperature -40 to 71, Inrush current limitation, Output voltage control input
POWER
Power
128 W
VI
Voltage Input
100-240 VAC
OV
Output Voltage
5,1 VDC
OC
Output Current
25 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型