Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lk1301_9er - Bel Power Solutions
Bill of material
LK1301-9ER
PN
Part Number
LK1301-9ER
DESC
Description
AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 144W, Output 12VDC, 12A, Input 100-240VAC, Operating Temperature -40 to 71, Inrush current limitation, Output voltage control input
POWER
Power
144 W
VI
Voltage Input
100-240 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
12 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)