LK1301-9ER
Bel Fuse
Power Solutions
LK1301-9ER
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lk1301_9er/lk1301_9er.prj},{NB=LK1301-9ER},{PN=LK1301-9ER},{DESC=AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 144W, Output 12VDC, 12A, Input 100-240VAC, Operating Temperature -40 to 71, Inrush current limitation, Output voltage control input},{POWER=144},{VI=100-240},{OV=12},{OC=12},{OT=-40 to 71},{SHA256=+bHr9IDq0D5TzRtjevbAzvYDKMXZWyQVpr8bl/6yS+4=},{INAME=00105__k2dseries}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lk1301_9er - Bel Power Solutions
Bill of material
LK1301-9ER
PN
Part Number
LK1301-9ER
DESC
Description
AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 144W, Output 12VDC, 12A, Input 100-240VAC, Operating Temperature -40 to 71, Inrush current limitation, Output voltage control input
POWER
Power
144
W
VI
Voltage Input
100-240
VAC
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
12
A
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HTSW Series - HTSW Series - (2,54 mm) .100" Through-Hole .025" Square Post ...
Samtec
16.02.2023
HW-SM Series - .100" Flex Stack, High Temp Flexible Board Stacker, Surface ...
Samtec
26.10.2021
TSM Series - TSM Series - (2,54 mm) .100" Surface Mount Terminal .025" Squa...
Samtec
29.05.2024
TMM Series - 2,00 mm Low Profile Terminal Strip
Samtec
07.04.2020
DW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, .110" Tail
Samtec
14.09.2020
MTMM Series - 2,00 mm Variable Post Height Terminal Strip
Samtec
07.03.2017
MTSW Series - MTSW Series - (2,54 mm) .100" Modified .025" Square Post Head...
Samtec
14.09.2020
TLW Series - TLW Series - (2,54 mm) .100" Low Profile .025" Square Post Hea...
Samtec
14.01.2022
HW-TH Series - .100" Flex Stack, High Temp Flexible Board Stacker, Through-...
Samtec
18.06.2021
FW-SM Series - .050" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Surface Moun...
Samtec
28.01.2021
BCS - BCS Series - (2,54 mm) .100" Tiger Claw™ Pass-Through Socket
Samtec
20.09.2023
FW-TH Series - .050" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Through-hole
Samtec
28.01.2021
ESQT Series - ESQT Series - (2,00 mm) .0787'' Flexible Elevated Socket Stri...
Samtec
01.08.2018
EW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, .330" Tail
Samtec
14.09.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청