Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lk2540_9er - Bel Power Solutions
Bill of material
LK2540-9ER
PN
Part Number
LK2540-9ER
DESC
Description
AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 150W, Output 15/15VDC, 5/5A, Input 100-240VAC, Operating Temperature -40 to 71, Inrush current limitation, Output voltage control input
POWER
Power
150 W
VI
Voltage Input
100-240 VAC
OV
Output Voltage
15/15 VDC
OC
Output Current
5.svi A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés