Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 107
HELP_VARIABLE
Firma
PROPLASTICA
Beschreibung
LLD - Systemdruckfeder, geringe Belastung
Stückliste
LLD25139
D1
Bohrung durchmesser
mm
D2
Durchmesser Dorn
mm
L
Freie Länge
mm
LOAD
Bandbreite bei 1 mm Durchbiegung
N
LOAD25
Bandbreite - für lange Lebensdauer (25% der freien Länge)
N
DEFLECTION25
Arbeitsweg - für lange Lebensdauer (25% ohne Belastung)
mm
LOAD30
Bandbreite - für die übliche Lebensdauer (30% der freien Länge)
N
DEFLECTION30
Arbeitsweg - für normale Lebensdauer (30% ohne Belastung)
mm
LOAD35
Bandbreite - die maximale Arbeitszeit Suspension (35% der freien Länge)
N
DEFLECTION35
Arbeitsweg - die maximale Arbeitsweg unter Belastung (35% ohne Belastung)
mm
LOADMAX
Bandbreite -Max. Durchbiegung
N
DEFLECTIONMAX
Arbeitsweg - Arbeitsweg max.
mm
MATERIAL
Werkstoff
Chromium steel
DENSITY
Dichte
7850 kg/m^3
PDF
PDF Dokument
Info PDF
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen