Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LLR-M18MA-NM - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
LLR-M18MA-NMS-400
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Détecteurs standard
OPR
Principe de fonctionnement
Barrière
RM
Domaine max.
0 … 25,000 mm
OR
Domaine de fonctionnement
0 … 30,000 mm
LS
Source lumineuse
LED, rouge 630 nm
H
Taille de boîtier
M18 mm
HM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
ER
Indice de protection
IP 67
P
Polarité
O
Sortie
I
Interface
IO-Link
C
Autres/Articles spéciaux
M12 4-pin
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
PO
Polarité + Sortie
SA
Réglage sensibilité
7,000 … 30,000 mm, IO-Link
SFM
Fréquence de commutation max.
500 Hz
TR
Plage de température
-25...+65 °C
WG
Poids
14.0 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
8536.5040
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
OM
Manuel d'utilisateur
Info
INFO
Info
Détails du produit
IODD
Description du périphérique IO