LLR-M18MA-NMS-400
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Standard sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/standard_sensors/llr_m18ma_nm.prj},{NB=LLR-M18MA-NMS-400},{ORDERNO=620-600-455},{TYPE=LLR-M18MA-NMS-400},{PR=Standard sensors},{OPR=Through-beam},{RM=0 … 25,000},{OR=0 … 30,000},{LS=LED, red 630 nm},{H=M18},{HM=Stainless-steel V2A},{ER=IP 67},{P=Emitter},{O=IO-Link},{I=IO-Link},{C=M12 4-pin},{SV=10...30 VDC},{PO=Emitter, IO-Link},{SRT=0 … 30,000},{SA=7,000 … 30,000 mm, IO-Link},{SFM=500},{TR=-25...+65},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=CE_Conformity_M18MA.pdf},{OMPDF=LLR-M18MA-NM.pdf},{WG=14.0},{ECCN=8536.5040},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{IODD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LLR-M18MA-NM - Photoelectric sensor
Bill of material
LLR-M18MA-NMS-400
ORDERNO
Part number
620-600-455
620-600-455
TYPE
Part reference
LLR-M18MA-NMS-400
LLR-M18MA-NMS-400
PR
Product range
Standard sensors
OPR
Operating principle
Through-beam
RM
Range max.
0 … 25,000
mm
OR
Operating range
0 … 30,000
mm
LS
Light source
LED, red 630 nm
H
Housing size
M18
mm
HM
Housing material
Stainless-steel V2A
ER
Enclosure rating
IP 67
P
Polarity
Emitter
Emitter
O
Output
IO-Link
IO-Link
I
Interface
IO-Link
C
Connection
M12 4-pin
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
PO
Polarity + Output
Emitter, IO-Link
Emitter, IO-Link
SA
Sensitivity adjustment
7,000 … 30,000 mm, IO-Link
SFM
Switching frequency max.
500
Hz
TR
Temperature range
-25...+65
°C
WG
Weight
14.0
g
ECCN
Custom tariff number
8536.5040
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
OM
Operating manual
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청