Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Omnitrack
Description
LM Series - Cased Spring Loaded - Ball Transfer Units
Bill of material
LM25_INCH
PART
LM25
MAT
LM25 : Carbon steel balls,zinc plated pressings
BALL
1 Pouce
A
1.713 Pouce
B
1.933 Pouce
C
1.406 Pouce
D
0.398 Pouce
E
0.618 Pouce
LOAD
120 lbs
W
WEIGHT
0.384 lbs
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés