Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Omnitrack
Description
LM Series - Cased Spring Loaded - Ball Transfer Units
Bill of material
LM25_INCH
PART
LM25
MAT
LM25 : Carbon steel balls,zinc plated pressings
BALL
1 英寸
A
1.713 英寸
B
1.933 英寸
C
1.406 英寸
D
0.398 英寸
E
0.618 英寸
LOAD
120 lbs
W
WEIGHT
0.384 lbs
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型