Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lm2540_9eg - Bel Power Solutions
Bill of material
LM2540-9EG
PN
Part Number
LM2540-9EG
DESC
Description
AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 51W, Output 15/15VDC, 1.7/1.7A, Input 85-264VAC, Operating Temperature -40 to 71, Inrush current limitation, RoHS Compliant
POWER
Power
51 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
15/15 VDC
OC
Output Current
1.7/1.7 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Bel Fuse
    lk4601_9erd8tg - Bel Power Solutions
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés