Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
LMB - Indicateurs de niveau électro-magnetiques à compléter
Nomenclature
LM1BF
CODE
Code
OPZTM
Option thermostat intégré
CNN
Type de connecteur
FLT
Connexion de processus
CNT1
Type de contact
TUBO
Matèriel de la tige
FLOAT
Flottant
PMAX
Pression statique maxi
10 bar
TENS
Voltage
220 V
CURR
Courant
A
COMMWDC
Alimentation commutable
W/VA
IP
Protection IP
65
PSF
Poids spécifique minimale du fluide
0,7 kg/dm3
TMIN
Temperature minimale
-10 °C
TMAX
Temperature maximal
80 °C
VSCMAX
Viscosité maximale du fluide
150 cSt
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés