Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 50
HELP_VARIABLE
Firma
Elettrotec
Beschreibung
LMB - Set to be completed Electromagnetic Level switch
Stückliste
LM1BF
CODE
Bestellnummer
OPZTM
Integrated thermostat option
CNN
Connector type
FLT
Prozessverbindung
CNT1
Contact type
TUBO
Material of stem
FLOAT
Float
PMAX
Maximum static pressure
10 bar
TENS
Voltage
220 V
CURR
Current
A
COMMWDC
Switching power
W/VA
IP
IP Protection
65
PSF
Minimum Specific weight of fluid
0,7 kg/dm3
TMIN
Minimum temperature
-10 °C
TMAX
Maximum temperature
80 °C
VSCMAX
Medium Max Viscosity
150 cSt
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen