Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 50
HELP_VARIABLE
公司
Elettrotec
描述
LMB - Set to be completed Electromagnetic Level switch
明细表
LM1BF
CODE
代码
OPZTM
Integrated thermostat option
CNN
Connector type
FLT
过程连接
CNT1
Contact type
TUBO
Material of stem
FLOAT
Float
PMAX
Maximum static pressure
10 bar
TENS
Voltage
220 V
CURR
Current
A
COMMWDC
Switching power
W/VA
IP
IP Protection
65
PSF
Minimum Specific weight of fluid
0,7 kg/dm3
TMIN
Minimum temperature
-10 °C
TMAX
Maximum temperature
80 °C
VSCMAX
Medium Max Viscosity
150 cSt
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型