Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LMC_LUU/LMC_LAUU - Double Wide Compact Type
Bill of material
LMC8LAUU
MODEL
Model NO.
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
6
WEIGHT
g
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
mm
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
0 -0.010
D
OUTER DIAMETER
mm
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
L
LENGTH
mm
LTOLERANCE
LENGTH
0 -0.30
B
LOCKING GROOVE
mm
BTOLERANCE
LOCKING GROOVE
0 -0.5
D1
LOCKING GROOVE
mm
W
mm
RR
Radial runout
0.015
C
BASIC LOAD RATING C
kgf
CO
BASIC LOAD RATING Co
kgf
PS
Production standards
GBT/16940-2012
MAT1
Outer coving material
Gcr15
HARDNESS1
Outer coving hardness
60~64 HRC
SURFACESS1
Outer coving surface
Electroless nickel plating
MAT2
Ball material
Gcr15
HARDNESS2
Ball hardness
61~66 HRC
MAT3
Holder material
Resin
TEMPERATUER
Holder orking temperature
-20~80 °C
SKELETON
Seals skeleton
65Mn
MAT4
Seals material
Nitrile rubber
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей