LMCF6UU
YTP
Compact bearing
Round Flanged Compact Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/compact_bearing/round_flanged_type/lmcf_uu.prj},{NB=LMCF6UU},{MODEL=LMCF6UU},{MODELX='LMCF6UU','LMCF6AUU'},{BALLS=6},{WEIGHT=18.00},{DR=6},{DRTOLERANCE=0 -0.009},{D=10},{DTOLERANCE= 0 -0.011},{L=19},{LTOLERANCE=0 -0.20},{D1=25.0},{H=5},{PCD=19},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{RRR=3.00},{SE=0.012},{RR=0.012},{C=13},{CO=15.5},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LMCF_UU/LMCF_AUU - Round Flanged Compact Type
Bill of material
LMCF6UU
MODEL
Model NO.
LMCF6UU
LMCF6UU
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
6
WEIGHT
18.00
18.00
g
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
6
6
mm
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
0 -0.009
D
OUTER DIAMETER
10
10
mm
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
0 -0.011
0 -0.011
L
LENGTH
19
19
mm
LTOLERANCE
LENGTH
0 -0.20
D1
FLRNGE
25.0
25.0
mm
H
FLRNGE
5
5
mm
PCD
FLRNGE
19
19
mm
DD1
HOLE FOR ATTACHMENT
3.5
3.5
mm
DD2
HOLE FOR ATTACHMENT
6.0
6.0
mm
HH
HOLE FOR ATTACHMENT h
3.1
3.1
mm
RRR
HOLE FOR ATTACHMENT r
3.00
3.00
SE
SOUAR- ENESS
0.012
RR
ECCEN- TIRICITY
0.012
C
BASIC LOAD RATING C
13
13
kgf
CO
BASIC LOAD RATING Co
15.5
15.5
kgf
PS
Production standards
GBT/16940-2012
MAT1
Outer coving material
Gcr15
HARDNESS1
Outer coving hardness
60~64
HRC
SURFACESS1
Outer coving surface
-
MAT2
Ball material
Gcr15
HARDNESS2
Ball hardness
61~66
HRC
MAT3
Holder material
Resin
TEMPERATUER
Holder orking temperature
-20~80
°C
SKELETON
Seals skeleton
65Mn
MAT4
Seals material
Nitrile rubber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청