LMCK8AUU
YTP
Compact bearing
Square Flanged Compact Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/compact_bearing/square_flanged_type/lmck_auu.prj},{NB=LMCK8AUU},{MODEL=LMCK8AUU},{MODELX='LMCK8UU','LMCK8AUU'},{BALLS=6},{WEIGHT=22.00},{DR=8},{DRTOLERANCE=0 -0.009},{D=13},{DTOLERANCE= 0 -0.011},{L=24},{LTOLERANCE=+0.3/-0.3},{D1=28.0},{K=23},{H=5},{PCD=22},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{RRR=3.00},{SE=23.5},{RR=27.7},{C=28},{CO=40},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LMCK_UU/LMCK_AUU - Square Flanged Compact Type
Bill of material
LMCK8AUU
MODEL
Model NO.
LMCK8AUU
LMCK8AUU
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
6
WEIGHT
22.00
22.00
g
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
8
8
mm
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
0 -0.009
D
OUTER DIAMETER
13
13
mm
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
0 -0.011
0 -0.011
L
LENGTH
24
24
mm
LTOLERANCE
LENGTH
+0.3/-0.3
D1
FLRNGE
28.0
28.0
mm
K
FLRNGE
23
23
mm
H
FLRNGE
5
5
mm
PCD
FLRNGE
22
22
mm
DD1
HOLE FOR ATTACHMENT
3.5
3.5
mm
DD2
HOLE FOR ATTACHMENT
6.0
6.0
mm
HH
HOLE FOR ATTACHMENT h
3.1
3.1
mm
RRR
HOLE FOR ATTACHMENT r
3.00
3.00
mm
SE
SOUAR- ENESS
23.5
23.5
RR
ECCEN- TIRICITY
27.7
27.7
C
BASIC LOAD RATING C
28
28
kgf
CO
BASIC LOAD RATING Co
40
40
kgf
PS
Production standards
GBT/16940-2012
HARDNESS1
Outer coving hardness
60~64
HRC
SURFACESS1
Outer coving surface
Electroless nickel plating
MAT2
Ball material
Gcr15
HARDNESS2
Ball hardness
61~66
HRC
MAT3
Holder material
Resin
TEMPERATUER
Holder orking temperature
-20~80
°C
SKELETON
Seals skeleton
65Mn
MAT4
Seals material
Nitrile rubber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Squar Flange type SWK series
Line Tech
10.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청