Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 21
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LME01_27 - Linear bearing with flange and single liner
Bill of material
LME13-d6
CODE
Code
TYPE
Type
Single lining
TYPE1
Type
MAT
Bushing material (national standard)
MAT1
Bushing material (equivalent)
HRD
Bushing hardness
SUR
Bushing surface treatment
MAT2
Ball material
MAT3
Cage material
SYHJWD
Ambient temperature
°C
DD
d
mm
DDG
d tolerance
0/-0.009
D
D size
mm
DTOL
D tolerance
L
mm
LG
L tolerance
+0.3/-0.3
H
mm
T
5 mm
DD1
d1
3.5 mm
DD2
d2
6.0 mm
HH
h
3.1 mm
PCD
mm
W
mm
E
0 mm
F
mm
PX
Eccentricity (maximum)
0.011 mm
Y
Verticality
0.011 mm
C
Basic rated load C (moving) N
N
CO
Basic rated load CO (static) N
N
WEI
weight
g
LINK
website
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen