카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
LMH12UU-SUS
삼익정공
리니어 부싱
SUS
LMF/K/H
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/sus/lmf-k-h/lmh.prj},{NB=LMH12UU-SUS},{MN=LMH12},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=12},{D=21},{L=30},{D1=42},{H=6},{W=27},{A=32},{F=0},{B1=4.5},{B2=8.0},{HH=4.4},{SQ=12},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{D2=17.972},{BR=4},{NH=2},{DD1=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
삼익정공
내용
LMH-SUS - 삼익 타원형 플랜지 리니어부싱 - SUS 시리즈
BOM
LMH12UU-SUS
MN
모델번호
LMH12
LMH12
SEAL
고무씰
UU, 양측씰
U, 편측씰
씰 없음
UU, 양측씰
U, 편측씰
씰 없음
RETAINER
리테이너
Resin Retainer
A, Steel Retainer
Resin Retainer
A, Steel Retainer
DR
내접원경
12
12
mm
D
외경
21
21
mm
L
길이
30
30
mm
D1
플랜지직경
42
42
mm
H
6
6
W
27
27
mm
A
32
32
mm
F
0
0
B1
4.5
4.5
B2
8.0
8.0
HH
h
4.4
4.4
SQ
직각도
12
12
μm
BR
볼열
4
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청