Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LMH-TM - triple length bearing series
Bill of material
LMH25TM
MODEL
Model NO.
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
WEIGHT
g
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr
mm
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER TOLERANCE
D
OUTER DIAMETER
mm
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
L
LENGTH L
mm
LTOLERANCE
LENGTH TOLERANCE
±0.3
D1
FLANGE D1
mm
W
FLANGE W
mm
H
FLANGE H
mm
A
FLANGE A
mm
F
FLANGE F
mm
DD1
Hole For Attachment d1
DD2
Hole For Attachment d2
HH
Hole For Attachment
SE
Squareness
mm
RR
Eccentricity
C
BASIC LOAD RATING C
kgf
CO
BASIC LOAD RATING Co
kgf
PS
Production standards
GBT/16940-2012
MAT1
Outer coving material
Gcr15
HARDNESS1
Outer coving hardness
60~64 HRC
SURFACESS1
Outer coving surface
-
MAT2
Ball material
Gcr15
HARDNESS2
Ball hardness
61~66 HRC
MAT3
Holder material
304 stainless steel
TEMPERATUER
Holder orking temperature
-20~80 °C
SKELETON
Seals skeleton
65Mn
MAT4
Seals material
Nitrile rubber
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей