LMHP25TAM
YTP
triple length bearing series
Triple Wide Pilot Two Side Cut Flanged Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/triple_length_bearing_series/pilot_two_side_cut_flanged_type/lmhp_tam.prj},{NB=LMHP25TAM},{MODEL=LMHP25TAM},{BALLS=6},{WEIGHT=1178},{DR=25},{DRTOLERANCE= 0 -0.018},{D=45},{DTOLERANCE= 0 -0.019},{L=167},{LTOLERANCE=±0.3},{I=10},{D1=74},{W=51},{H=10},{A=49},{F=35},{DD1=6.6},{DD2=11.0},{HH=6.1},{SE=0.025},{RR=0.025},{C=159},{CO=320},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=304 stainless steel},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LMHP-TAM - triple length bearing series
Bill of material
LMHP25TAM
MODEL
Model NO.
LMHP25TAM
LMHP25TAM
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
6
6
WEIGHT
1178
1178
g
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr
25
25
mm
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER TOLERANCE
0 -0.018
0 -0.018
D
OUTER DIAMETER
45
45
mm
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
0 -0.019
0 -0.019
L
LENGTH L
167
167
mm
LTOLERANCE
LENGTH TOLERANCE
±0.3
I
10
10
mm
D1
FLANGE D1
74
74
mm
W
FLANGE W
51
51
mm
H
FLANGE H
10
10
mm
A
FLANGE A
49
49
mm
F
FLANGE F
35
35
mm
DD1
Hole For Attachment d1
6.6
6.6
DD2
Hole For Attachment d2
11.0
11.0
HH
Hole For Attachment
6.1
6.1
SE
Squareness
0.025
0.025
mm
RR
Eccentricity
0.025
0.025
C
BASIC LOAD RATING C
159
159
kgf
CO
BASIC LOAD RATING Co
320
320
kgf
PS
Production standards
GBT/16940-2012
MAT1
Outer coving material
Gcr15
HARDNESS1
Outer coving hardness
60~64
HRC
SURFACESS1
Outer coving surface
Electroless nickel plating
MAT2
Ball material
Gcr15
HARDNESS2
Ball hardness
61~66
HRC
MAT3
Holder material
304 stainless steel
TEMPERATUER
Holder orking temperature
-20~80
°C
SKELETON
Seals skeleton
65Mn
MAT4
Seals material
Nitrile rubber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청