Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LMJ01_22 - Linear bearing with flange, guide and single liner
Bill of material
LMJ11-d6
CODE
Code
TYPE
Type
Single lining
TYPE1
Type
MAT
Bushing material (national standard)
GCr15
MAT1
Bushing material (equivalent)
SUJ2
HRD
Bushing hardness
56HRC??
SUR
Bushing surface treatment
MAT2
Ball material
GCr15
MAT3
Cage material
Resin
SYHJWD
Ambient temperature
-15~80℃
DD
d
mm
DDG
d tolerance
0/-0.009 mm
D
D size
12 mm
L
19 mm
LG
L tolerance
+0.3/-0.3 mm
V
5 mm
H
28 mm
T
5 mm
DD1
d1
3.5 mm
DD2
d2
6.0 mm
HH
h
3.1 mm
PCD
20 mm
W
22 mm
E
0 mm
F
20 mm
PX
Eccentricity (maximum)
0.011 mm
Y
Verticality
0.011 mm
C
Basic rated load C (moving) N
205 N
CO
Basic rated load CO (static) N
260 N
GY
Round flange weight
20 g
GF
Method blue weight
15 g
GDB
Side flange type weight
20 g
LINK
website
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)