LMKC13TAM
YTP
triple length bearing series
Triple Wide Center Square Flanged Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/triple_length_bearing_series/middle_square_flanged_type/lmkc_tam.prj},{NB=LMKC13TAM},{MODEL=LMKC13TAM},{BALLS=4},{WEIGHT=286},{DR=13},{DRTOLERANCE= 0 -0.015},{D=28},{DTOLERANCE= 0 -0.016},{L=92},{LTOLERANCE=±0.3},{I=30},{D1=48},{K=37},{H=6},{PCD=38},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{HH=4.1},{SE=0.020},{RR=0.020},{C=83},{CO=160},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=304 stainless steel},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LMKC-TAM - triple length bearing series
Bill of material
LMKC13TAM
MODEL
Model NO.
LMKC13TAM
LMKC13TAM
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
4
4
WEIGHT
286
286
g
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr
13
13
mm
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER TOLERANCE
0 -0.015
0 -0.015
D
OUTER DIAMETER
28
28
mm
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
0 -0.016
0 -0.016
L
LENGTH L
92
92
mm
LTOLERANCE
LENGTH TOLERANCE
±0.3
I
30
30
mm
D1
FLANGE D1
48
48
mm
K
FLANGE K
37
37
mm
H
FLANGE R
6
6
mm
PCD
FLANGE Φ
38
38
DD1
Hole For Attachment d1
4.5
4.5
DD2
Hole For Attachment d2
7.5
7.5
HH
Hole For Attachment
4.1
4.1
SE
Squareness
0.020
0.020
mm
RR
Eccentricity
0.020
0.020
C
BASIC LOAD RATING C
83
83
kgf
CO
BASIC LOAD RATING Co
160
160
kgf
PS
Production standards
GBT/16940-2012
MAT1
Outer coving material
Gcr15
HARDNESS1
Outer coving hardness
60~64
HRC
SURFACESS1
Outer coving surface
Electroless nickel plating
MAT2
Ball material
Gcr15
HARDNESS2
Ball hardness
61~66
HRC
MAT3
Holder material
304 stainless steel
TEMPERATUER
Holder orking temperature
-20~80
°C
SKELETON
Seals skeleton
65Mn
MAT4
Seals material
Nitrile rubber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LMKC-TAUU - triple length bearing series
YTP
11.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청