LMKP6LAM
YTP
Flanged Linear Motion Ball
Double Wide Pilot Square Flanged Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/flanged_linear_motion_ball/double_wide_pilot_square_flanged_type/lmkp_lam.prj},{NB=LMKP6LAM},{MODEL=LMKP6LAM},{BALLS=4},{WEIGHT=25.00},{DR=6},{DRTOLERANCE= 0 -0.01},{D=12},{DTOLERANCE= 0 -0.013},{L=35},{LTOLERANCE= 0 -0.3},{I=5},{D1=28.0},{K=22},{H=5},{PCD=20},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{SE=0.015},{RR=0.015},{C=33},{CO=54},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=Electroless Nickel Plating},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=08F},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=-},{DC=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LMKP_LAM - Flanged linear motion ball
Bill of material
LMKP6LAM
MODEL
Model NO.
LMKP6LAM
LMKP6LAM
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
4
4
WEIGHT
25.00
25.00
g
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
6
6
mm
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
0 -0.01
0 -0.01
D
OUTER DIAMETER
12
12
mm
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
0 -0.013
0 -0.013
L
LENGTH
35
35
mm
LTOLERANCE
LENGTH
0 -0.3
0 -0.3
I
5
5
mm
D1
FLRNGE
28.0
28.0
mm
K
FLRNGE
22
22
mm
H
FLRNGE
5
5
mm
PCD
FLRNGE
20
20
mm
DD1
HOLE FOR ATTACHMENT
3.5
3.5
mm
DD2
HOLE FOR ATTACHMENT
6.0
6.0
mm
HH
HOLE FOR ATTACHMENT h
3.1
3.1
mm
SE
SOUAR- ENESS
0.015
0.015
RR
ECCEN- TIRICITY
0.015
0.015
C
BASIC LOAD RATING C
33
33
kgf
CO
BASIC LOAD RATING Co
54
54
kgf
PS
Production standards
GBT/16940-2012
MAT1
Outer coving material
Gcr15
HARDNESS1
Outer coving hardness
60~64
HRC
SURFACESS1
Outer coving surface
Electroless Nickel Plating
MAT2
Ball material
Gcr15
HARDNESS2
Ball hardness
61~66
HRC
MAT3
Holder material
08F
08F
TEMPERATUER
Holder orking temperature
-20~80
°C
SKELETON
Seals skeleton
65Mn
MAT4
Seals material
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SE and SNL plummer block housings for bearings with a cylindrical bore, wit...
SKF
31.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청