Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LMKP_LAUU - Flanged linear motion ball
Bill of material
LMKP6LAUU
MODEL
Model NO.
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
WEIGHT
g
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
mm
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
D
OUTER DIAMETER
mm
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
L
LENGTH
mm
LTOLERANCE
LENGTH
I
mm
D1
FLRNGE
mm
K
FLRNGE
mm
H
FLRNGE
mm
PCD
FLRNGE
mm
DD1
HOLE FOR ATTACHMENT
mm
DD2
HOLE FOR ATTACHMENT
mm
HH
HOLE FOR ATTACHMENT h
mm
SE
SOUAR- ENESS
RR
ECCEN- TIRICITY
C
BASIC LOAD RATING C
kgf
CO
BASIC LOAD RATING Co
kgf
PS
Production standards
GBT/16940-2012
MAT1
Outer coving material
Gcr15
HARDNESS1
Outer coving hardness
60~64 HRC
SURFACESS1
Outer coving surface
Electroless Nickel Plating
MAT2
Ball material
Gcr15
HARDNESS2
Ball hardness
61~66 HRC
MAT3
Holder material
Resin
TEMPERATUER
Holder orking temperature
-20~80 °C
SKELETON
Seals skeleton
65Mn
MAT4
Seals material
Nitrile rubber
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей