STL150-H-TS55-C20xN15
Sungil Machinery
Coupling
STL
STL
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/stl/safety_stl/stl150-h.prj},{NB=STL150-H-TS55-C200xN150-(0010No TapNo Tap)},{PN=STL150-H},{TR=55},{SH=Cylinder},{COL=Green},{NS=10},{D=88.0},{L=144.9},{L1=29.7},{D1=20.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{TAP1=No Tap},{TL=N},{D2=15.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{TAP2=No Tap},{DD2=55.000},{L5=MIN},{F=10.0},{SZ=M8},{SZM=8.0},{S1D=MIN},{S1C=MIN},{BH=45.00},{NT=75},{MT=150},{MRPM=7000},{MOI=1.6 x10^-3},{TW=40000},{MASS=1800},{DC=1\"},{EC=0.02},{ENDP=±0.4},{CLS=},{DDL=9.9},{F1=7.5},{L3=5.1},{ML=20.0},{LC1=7.850},{LB=49.100},{DA=100.000},{DG=125.000},{K=69.800},{MM=26.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sungil Machinery
Description
STL150-H - Safety Coupling
Bill of material
STL150-H-TS55-C20xN15
PN
Product No.
STL150-H
TR
Torque Range
SH
Shape
Cylinder
COL
Color of Spring
Green
NS
No. of Springs
10
D
Outer Diameter
88.0
L
Length
144.9
L1
29.7
D1
Inner Diameter 1
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.136
31.000
31.750
32.000
33.000
34.000
34.925
35.000
38.000
40.000
42.000
45.000
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.136
31.000
31.750
32.000
33.000
34.000
34.925
35.000
38.000
40.000
42.000
45.000
K1
Keyway 1
No Keyway
Keyway
No Keyway
Keyway
KB1
Key width 1
0.0
0.0
KT1
Key Height 1
TAP1
Tap
No Tap
Tap
No Tap
Tap
TL
Torque Limit
Set Screw Type
A.P Lock Type
Set Screw Type
A.P Lock Type
D2
Inner Diameter 2
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
35.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
35.000
K2
Keyway 2
No Keyway
Keyway
No Keyway
Keyway
KB2
Key width 2
0.0
0.0
KT2
Key Height 2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청