Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
LN22CA - Runde Schneidstempel DIN 9861 - Form CA
Bill of material
VEITH-Schneidstempel LN22CA-3x1.6x71
VB
Bezeichnung
Schneidstempel
KB
Kurzbez.
LN22CA
AUSWAHL
Standard / Erweiterte Auswahl
D1
Schaft-Ø h6
mm
D2
Schneiden-Ø h6
mm
Enter value for D2
Schneiden-Ø h6
mm
cm
inch
ft
D3
Kopf-Ø
mm
D4
max. Anstauchungs-Ø
D1 +0.03 mm
H
Kopfhöhe +0.2
mm
RK
Radius - Kopf
mm
RS
Radius - Schaft
13 mm
L3
max. Anstauchungslänge
mm
L2
Schneidenlänge +0.5
mm
L1
Gesamtlänge +0.5
mm
MAT
Werkstoff
HSS
HRC1
Härte - Schaft
64 ± 2 HRC
HRC2
Härte - Kopf
50 ± 5 HRC
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD