Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 56
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
LND, LNND Series Wall-Mount - Форсунка
Спецификация
1/4LND-SS8
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
1/4
TT
Внешняя/внутрення резьба
THD
Тип резьбы
NPT
CS
Объем
MAT
Материалы
SA
Угол распыла
微細スプレー
EOD
Эквивалентный диаметр отверстия
Дюйм
FR30
Flow Rate (gallons per hour) at 30 psi
FR40
Flow Rate (gallons per hour) at 40 psi
FR60
Flow Rate (gallons per hour) at 60 psi
FR100
Flow Rate (gallons per hour) at 100 psi
FR200
Flow Rate (gallons per hour) at 200 psi
FR300
Flow Rate (gallons per hour) at 300 psi
FR500
Flow Rate (gallons per hour) at 500 psi
FR700
Flow Rate (gallons per hour) at 700 psi
FR1000
Flow Rate (gallons per hour) at 1000 psi
SA40
Угол распыления при 40 psi
SA80
Угол распыления при 80 psi
SA300
Угол распыления при 300 psi
L
Дюйм
L1
Дюйм
L2
0.34 Дюйм
S1
0.88 Дюйм
S2
0.63 Дюйм