Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 56
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
LND, LNND Series Wall-Mount - Bico
Lista de peças
1/4LND-SS8
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
1/4
TT
Macho/Fêmea
THD
Tipo de rosca
NPT
CS
Capacidade
MAT
Materiais
SA
Ângulo de Pulverização
Spray Fino
EOD
Diam de Orifício Equivalente
polegada
FR30
Capacidade de vazão (galões por hora) 30 psi
FR40
Capacidade de vazão (galões por hora) 40 psi
FR60
Capacidade de vazão (galões por hora) 60 psi
FR100
Capacidade de vazão (galões por hora) 100 psi
FR200
Capacidade de vazão (galões por hora) 200 psi
FR300
Capacidade de vazão (galões por hora) 300 psi
FR500
Capacidade de vazão (galões por hora) 500 psi
FR700
Capacidade de vazão (galões por hora) 700 psi
FR1000
Capacidade de vazão (galões por hora) 1000 psi
SA40
Ângulo de pulverização a 40 psi
SA80
Ângulo de pulverização a 80 psi
SA300
Ângulo de pulverização a 300 psi
L
polegada
L1
polegada
L2
0.34 polegada
S1
0.88 polegada
S2
0.63 polegada