Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 56
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
LND, LNND Series Wall-Mount - Ugello
Lista materiale
1/4LND-SS8
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
1/4
TT
Filetura esterna/interna
THD
Tipo di Filetto
NPT
CS
Fattore di Portata
MAT
Materiali
SA
Angolo di Spruzzo
Spruzzo fine
EOD
Diam. orifizio equiv.
Pollici
FR30
Portata (litri all'ora) 30 psi
FR40
Portata (litri all'ora) 40 psi
FR60
Portata (litri all'ora) 60 psi
FR100
Portata Capacità (galloni all'ora) 100 psi
FR200
Portata (litri all'ora) 200 psi
FR300
Portata Capacità (litri all'ora) 300 psi
FR500
Portata Capacità (litri all'ora) 500 psi
FR700
Portata Capacità (litri all'ora) 700 psi
FR1000
Portata Capacità (litri all'ora) 1000 psi
SA40
Angolo di spruzzo a 40 psi
SA80
Angolo di spruzzo a 80 psi
SA300
Angolo di spruzzo a 300 psi
L
Pollici
L1
Pollici
L2
0.34 Pollici
S1
0.88 Pollici
S2
0.63 Pollici