Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Univer
Description
LNE_225_350_950 - Electric toggle lever clamps
Bill of material
LNE225NL20
C
Code
SR
Série
Toggle lever clamps
BS
Bore size
mm
AMP
Arm mounting positoin
without
AV
Arm version
MC
Control module
Version with 2 connectors- software standard
OA
Opening Angle
°
CT
Clamping torque
Nm
TC
Time of closing without load)
0.6 sec x 90°
TE
Temperature of exercise
5 - 40 °C
P
Protection
IP65
W
Masse
kg
B1
Largeur
mm
B3
Width ±0.05
mm
B5
Largeur
mm
B6
Largeur
mm
B7
Largeur
mm
B8
Width ±0.1
mm
B10
Largeur
mm
B11
Largeur
mm
B13
Largeur
mm
B14
Largeur
mm
B15
Width ±0.1
mm
B16
Largeur
mm
B17
Largeur
mm
B19
Largeur
mm
B20
Largeur
mm
D1
Filet
D4
Diameter H7
8 mm
D5
Diameter H7
mm
D6
Filet
L1MAX
Longueur
mm
L2
Longueur
mm
L3
Longueur
mm
L6
Length ±0.05
mm
L7
Length +0.1/0
mm
L8
Length ±0.1
mm
L9
Length ±0.1
mm
L10
Longueur
150 mm
L11
Longueur
mm
L12
Length ±0.05
mm
L13
Longueur
mm
L14
Longueur
mm
L15
Length H9
mm
L16
Longueur
mm
L17
Length ±0.05
mm
L20
Length ±0.05
mm
L21
Longueur
42 mm
S
Width across flats h9
mm
S1
Largeur