피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
polski
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Bansbach easylift
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bansbach easylift
Bansbach+W0M0KX2-030-173--0XX/50N
Bansbach easylift
Lockable Gas Springs
Lockable Gas Springs KX
Powered by
CAD모델 선택
{bansbach/blockierbare_gasdruckfedern/blockierbare_gasdruckfeder_kx/blockierbare_gasdruckfeder_kx_asmtab.prj},{NB=Bansbach+W0M0KX2-030-173--0XX/50N(Y0)},{H1=30},{H2=300},{A1=50},{A2=1300},{X=10},{DZ=22},{DK=10},{V=1},{ELX1=200},{DK1=10},{DKZ=10/22},{DKZ1=2},{AK1='W0','W0 Gewinde Kolbenstange','K0','K0 Gewinde Kolbenstange'},{AK=W0},{AZ=M0},{AD=},{HUB=30},{AV=Y},{A=50},{ELX=0},{HUBST=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bansbach easylift
Description
Lockable Gas Springs KX
Bill of material
Bansbach+W0M0KX2-030-173--0XX/50N
DKZ
Diameter piston rod/cylinder
10/22
10/22
mm
AK
Connecting parts piston rod
W0 Threads on piston rod side
K0 Threads on piston rod side
W0 Threads on piston rod side
K0 Threads on piston rod side
AZ
Connecting parts cylinder
M0 Threads on cylinder side
A0 Threads on cylinder side
N0 Threads on cylinder side
S0 Threads on cylinder side
D2 Hinge eyes cylinder side
E2 Hinge eyes cylinder side
F2 Hinge eyes cylinder side
A1 Hinge eyes cylinder side
H2 Hinge eyes cylinder side
M2 Hinge eyes cylinder side
G2 Hinge eyes cylinder side
J2 Hinge eyes cylinder side
K2 Hinge eyes cylinder side
W5 Ball sockets
W6 Ball sockets
F3 Ball sockets
P3 Ball sockets
W3 Ball sockets
J4 Elbow joints
D3 Elbow joints
Y9 Elbow joints
H3 Elbow joints
A3 Elbow joints
A4 Elbow joints
C5 Clevises
D9 Clevises
A5 Clevises
B9 Clevises
A7 Hinge heads
A8 Hinge heads
C4 Hinge heads
A6 Ball joints
B6 Ball joints
M0 Threads on cylinder side
A0 Threads on cylinder side
N0 Threads on cylinder side
S0 Threads on cylinder side
D2 Hinge eyes cylinder side
E2 Hinge eyes cylinder side
F2 Hinge eyes cylinder side
A1 Hinge eyes cylinder side
H2 Hinge eyes cylinder side
M2 Hinge eyes cylinder side
G2 Hinge eyes cylinder side
J2 Hinge eyes cylinder side
K2 Hinge eyes cylinder side
W5 Ball sockets
W6 Ball sockets
F3 Ball sockets
P3 Ball sockets
W3 Ball sockets
J4 Elbow joints
D3 Elbow joints
Y9 Elbow joints
H3 Elbow joints
A3 Elbow joints
A4 Elbow joints
C5 Clevises
D9 Clevises
A5 Clevises
B9 Clevises
A7 Hinge heads
A8 Hinge heads
C4 Hinge heads
A6 Ball joints
B6 Ball joints
B
Model
KX
AD
Push-out speed/damping
normal
fast
slow
normal
fast
slow
HUB
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
EL1
Installation length 1
173
173
mm
IN
Index number
0XX
AV
Force
With pressure
No pressure
With pressure
No pressure
A
Extension force
N
ELX
Extension installation length
mm
값 입력 ELX
Extension installation length
mm
cm
inch
ft
확인
EL2
Installation length 2
173
173
mm
HUBST
Extended state
mm
값 입력 HUBST
Extended state
mm
cm
inch
ft
확인
DZ
Cylinder ø
22
22
mm
DK
Piston rod ø
10
10
mm
CNSORDERNO
Order number
W0M0KX2-030-173--0XX/50N
W0M0KX2-030-173--0XX/50N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청