Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
LOCTITE® 222 - 低强度的螺丝锁
明细表
14073101
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
SS
螺纹锁固剂
LOCTITE ® 222 - 低强度螺纹锁固剂
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
FK
强度
IH
内容
ml
GBA
容器类型
瓶子
GW
螺纹尺寸
到M36为止
FF
功能强度(22℃时的平均值)
6 h
LBM
断裂扭矩ISO 10964 M10,无预紧力
6 Nm
DTB
连续耐温
-55°C至+150°C °C
FG
审批
P1 NSF注册号: 123002
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
35061000
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
下载CAD模型
没有针对该零部件的生成操作