Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
LOCTITE® 222 - Blokada śrubowa o niskiej wytrzymałości
Lista materiałowa
14073101
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
SS
Środek do zabezpieczania gwintów
LOCTITE ® 222 - środek do zabezpieczania gwintów o niskiej wytrzymałości
HW
Uwaga
Niebezpieczeństwo! Przestrzegać karty charakterystyki!
FK
Siła
Niski
IH
Treść
ml
GBA
Rodzaj pojemnika
Butelka
GW
Rozmiar gwintu
do M36
FF
Wytrzymałość funkcjonalna ( wartość średnia przy 22°C )
6 h
LBM
Moment zrywający ISO 10964 M10 bez obciążenia wstępnego
6 Nm
DTB
Odporność na temperaturę ciągłą
-55°C do +150°C °C
FG
Zatwierdzenia
P1 Nr rej. NSF: 123002
GEW
Waga
g
CTN
Numer taryfy celnej
35061000
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania