Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
LOCTITE® 222 - Fijador de roscas de baja resistencia
Lista de materiales
14073101
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
SS
Bloqueo de tornillos
LOCTITE® 222 - Fijador de roscas de baja resistencia
HW
Sugerencia
¡Peligro! ¡Observar la ficha de datos de seguridad!
FK
Fuerza
Bajo
IH
Contenido
ml
GBA
Tipo de contenedor
Botella
GW
Tamaño de rosca
hasta M36
FF
Resistencia funcional ( valor medio a 22°C )
6 h
LBM
Par de arranque ISO 10964 M10 sin precarga
6 Nm
DTB
Resistencia permanente a la temperatura
-55°C a +150°C °C
FG
Homologaciones
P1 NSF Nº de registro: 123002
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
35061000
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
No generation actions are associated with this part