Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
LOCTITE® 2400 - Frein de vis de résistance moyenne
Nomenclature
14073114
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
SS
Frein de vis
LOCTITE® 2400 - Freinage des filetages de résistance moyenne
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
FK
Résistance
Agent
IH
Contenu
ml
GBA
Type d'emballage
Bouteille
GW
Taille du filetage
jusqu'à M36
FF
Résistance fonctionnelle ( valeur moyenne à 22°C )
2 h
LBM
Couple de décollement ISO 10964 M10 sans précontrainte
20 Nm
DTB
Résistance à la température en continu
-55°C à +150°C °C
FG
Libérations
WRAS (BS 6920) : 1104507, Répond aux exigences en matière d'eau potable pour l'Allemagne (UBA) et la Suisse (SVGW).
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
35061000
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
Aucune action possible avec ce composant !