Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
LOCTITE® 406 - Adesivo istantaneo per plastica e gomma
Lista materiale
14073309
ARTNR
Articolo n.
14073309
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
KS
Tipo di adesivo
LOCTITE® 406 - Adesivo istantaneo per plastica e gomma
HW
Nota
Pericolo! Osservare la scheda di sicurezza!
IH
Contenuti
20 g
GBA
Tipo di contenitore
Bottiglia
TB
Resistenza alla temperatura
Da -40°C a +120°C °C
HF
Resistenza manuale (acciaio a 22ºC e 50% di umidità)
2-10 sec. Sek.
VKS
Viscosità
20 mPa x s
FB
Colore
Trasparente, incolore
GEW
Peso
31 g
CTN
Numero di tariffa doganale
35061000
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte