Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
LOCTITE® 406 - Instant Adhesive for Plastic and Rubber
Bill of material
14073309
ARTNR
Product No.
14073309
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multimaterialprodukt
KS
Adhesive type
LOCTITE ® 406 - Instant Adhesive for Plastic and Rubber
HW
Note
Danger! Observe safety data sheet!
IH
Contents
20 g
GBA
Packaging Type
Bottle
TB
Temperature resistance
-40°C to +120°C °C
HF
Handling strength (steel at +22ºC and 50% air humidity)
2-10 sec. Sek.
VKS
Viscosity
20 mPa x s
FB
Colour
Transparent, colourless
GEW
Weight
31 g
CTN
Customs tariff number
35061000
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
生成アクションは、このパーツに関連付いていません。